Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Tube |
Código | 8000078306 |
Tipo | MHS 7S/02 H T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675617778 |
Cantidad | 39 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 1000 V / 30.4 A UL: 300 V / 18.5 A |
Embalaje | Tube |
Profundidad | 14 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,551 inch |
Altura | 15,1 mm |
Altura (pulgadas) | 0,594 inch |
Altura construcción baja | 11,9 mm |
Anchura | 13,9 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,547 inch |
Peso neto | 2,096 g |
Temperatura ambiente | -50 °C…125 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE 4.0 |
Tipo de conexión | Conexión de tarjetas |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT/THR |
Paso en mm (P) | 7,5 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,295 " |
Angulo de salida | 90° |
Número de polos | 2 |
Número de terminales de soldadura por polo | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 3,2 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | 1,0 x 1,0 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,4 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Diámetro exterior del pad de soldadura | 2,3 mm |
Diámetro del orificio de la plantilla | 2,1 mm |
L1 en mm | 7,5 mm |
L1 en pulgadas | 0,295 " |
Número de series | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Tipo de protección | IP20 |
Ciclos de enchufado | ≥ 25 |
Fuerza de inserción/polo, máx. | 9 N |
Fuerza de extracción/polo, máx. | 8 N |
Materiales aislantes | PA 9T |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | I |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material del contacto | CuMg |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Tipo de estañado | mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 55 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 125 °C |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 30,4 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 26,9 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 27 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 23,9 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 500 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 400 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 4 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 6 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV |
Instituto (cURus) | CURUS |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 600 V |
Tensión nominal (Use Group F / UL 1059) | 760 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 18,5 A |
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 18,5 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 5 A |
Intensidad nominal (Use group F / UL 1059) (Híbrido) | 18,5 A |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313337)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255633) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000078306) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |