Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, Delning i mm (P): 7.50 mm, Antal poler: 3, Box |
Art.nr. | 8000078354 |
Typ | MPS 7S/03 S F2 TN B B |
GTIN (EAN) | 4064675622123 |
Förp. | 84 items |
Produktparametrar |
IEC: 1000 V / 34.6 A / 0.5 - 4 mm² UL: 600 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12 |
Förpackning | Box |
Djup | 34,95 mm |
Byggdjup (tum) | 1,376 inch |
Höjd | 17,5 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,689 inch |
Bredd | 20,8 mm |
Byggbredd (tum) | 0,819 inch |
Nettovikt | 8,359 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE 4.0 |
Anslutningstyp | Fältanslutning |
Ledaranslutningsteknik | SNAP IN |
Delning i mm (P) | 7,5 mm |
Delning i tum (P) | 0,295 " |
Ledarutgångsriktning | 180° |
Antal poler | 3 |
L1 i mm | 15 mm |
L1 i tum | 0,591 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 |
Skyddsklass | IP20 |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Avisoleringslängd, tolerans |
|
Stickcykler | 25 |
Max. instickskraft/pol | 9 N |
Max. dragkraft/pol | 8 N |
Isoleringsmaterial | PBT GF |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Lagertemperatur, min. | −25 °C |
Lagertemperatur, max. | 55 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 125 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,34 mm² |
Anslutningsområde, max. | 4 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,34 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 2,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,34 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm² |
Isoleringens ytterdiameter, max. | 4 mm |
Anslutningsbar ledare |
|
Referenstext | Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P) |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 34,6 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 29,1 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 30,7 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 25,9 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 1 000 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 6 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 8 kV |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 600 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 600 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 600 V |
Märkspänning (användargrupp F / UL 1059) | 1 000 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 18,5 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) | 18,5 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Märkström (användargrupp F / UL 1059) | 18,5 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 20 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 12 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1 • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313337)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255662) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000078354) |
Användardokumentation | [Assembly instructions MPS 7S/5 EN DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177970) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Godkännanden | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Motdelar
-
Produkt-ID:8000078308VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, THT/THR lödanslutning, Delning i mm (P): 7.50 mm, Antal poler: 3, 90°, Tube
-
Produkt-ID:8000078322VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, THT/THR lödanslutning, Delning i mm (P): 7.50 mm, Antal poler: 3, 270°, Tube
-
Produkt-ID:8000078315VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, THT/THR lödanslutning, Delning i mm (P): 7.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Tube
PCB-plintar och -kontaktdonOmnimate 4.0Power-Connection (1000V)Kretskortanslutning90°/horisontellt
PCB-plintar och -kontaktdonOmnimate 4.0Power-Connection (1000V)Kretskortanslutning270°/horisontellt
PCB-plintar och -kontaktdonOmnimate 4.0Power-Connection (1000V)Kretskortanslutning180°/vertikalt