バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm² |
注文番号 | 7789618025 |
種別 | PAC-RX3I-HE20-V0-2M5 |
GTIN (EAN) | 4099986631052 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 636 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
インターフェースコネクタ | 2XフラットケーブルコネクタHE10 20P |
ケーブル | ケーブルLiYY |
ケーブル長 | 2.5 m |
コネクタ PLC 側 | GEFANUC IC694TBS032 36P |
外径 | 8.6 ± 1 mm |
導体断面積 | 0.25 mm² |
最適 | デジタル信号 |
材質 | PVC |
極数、最小 | 20 極 |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
合計電流、最大 | 3 A |
定格電圧 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
容量配線 / シールド | 300 pF/m |
容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
抵抗 | 80 m/m |
高電圧テスト | 1 KV/1s |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 適合 |