버전 | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 0.25 mm² |
주문 번호 | 2680630020 |
유형 | PAC-RX3I-HE20-V3-2M |
GTIN(EAN) | 4099986601550 |
수량 | 1 items |
순중량 | 318 g |
보관 온도 | -10...60 °C |
작동 온도 | -10...50 °C |
와이어 단면적 | 0.25 mm² |
외경 | 12.4 ± 1 mm |
인터페이스 커넥터 | 플랫 케이블 커넥터 HE10 20P |
재질 | PVC |
커넥터 PLC 측 | GEFANUC IC694ACC311 20P |
케이블 | 케이블 LiYY |
케이블 길이 | 2 m |
경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A |
용량 와이어/와이어 | 300 pF/m |
저항 | ≤ 80 mΩ/m |
정격 전압 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
총 전류, 최대 | 3 A |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 준수 |