Propiedades
Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm² |
Código | 1373690010 |
Tipo | PAC-RX3I-SD25-V3-1M |
GTIN (EAN) | 4032248150724 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 338 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
apropiado para | Señales analógicas |
Cable | Cable LiYCY |
Conector al interface | SUB-D FEMALE 25P |
Conector al lado control | GEFANUC IC694TBS032 36P |
Diámetro exterior | 10,15 ± 1 mm |
Longitud de cable | 1 |
Material | PVC |
Número de polos, mín. | 25 polos |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Prueba de alta tensión | 1 KV/1s |
Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
Tensión nominal | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |