Caratteristiche
Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm² |
N. d’ordine | 2680720015 |
Tipo | PAC-RX3I-SD37-V7-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986639959 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 556 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
Cavo | Cavo LiYCY |
Collegamento interfaccia | SUB-D FEMALE 37P |
Diametro esterno | 12,4 ± 1 mm |
Interfaccia PLC | GEFANUC IC694ACC311 20P |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
Materiale | PVC |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Capacità filo / fili | 300 pF/m |
Capacità filo / schermatura | 300 pF/m |
Corrente totale, max. | 3 A |
Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
Resistenza | ≤ 80 mΩ/m |
Tensione nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |