Tulajdonságok
Változat | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm² |
Rendelési szám | 7789781010 |
Típus | PAC-S300-SD37-V4-1M |
GTIN (EAN) | 4032248111817 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 374 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
A következőkhöz: | Analóg jelek |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | S7300 40P 6ES7392-1BM01-0AA0 |
Interfész csatlakozó | SUB-D FEMALE 37P |
Kábel | LiYCY kábel |
Kábelhossz | 1 |
Külső átmérő | 12,2 ± 1 mm |
Pólusok száma, min. | 37 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Nagyfeszültségű vizsgálat | 1 KV/1s |
Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |