속성
버전 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 12, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스 |
주문 번호 | 1443900000 |
유형 | RSV1,6 LSF12 GR 3,2 SN |
GTIN(EAN) | 4008190066352 |
수량 | 25 items |
제품 데이터 |
IEC: 500 V / 14 A UL: 300 V / 10 A |
패키징 | 박스 |
깊이 | 22.6 mm |
깊이 (인치) | 0.89 inch |
높이 | 11.8 mm |
높이 (인치) | 0.465 inch |
가장 낮은 버전의 높이 | 11.8 mm |
너비 | 23.8 mm |
폭 (인치) | 0.937 inch |
순중량 | 6 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 68d3d3f5-e017-411e-997f-7ad2b75c9062 |
제품군 | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 RSV |
결선 유형 | 보드 결선 |
PCB에 장착 | THT 용접 결선 |
피치(mm)(P) | 5 mm |
피치(인치)(P) | 0.197 " |
외향 엘보 | 180° |
극 수 | 12 |
폴당 용접 핀 수 | 1 |
솔더 핀 길이(l) | 3.2 mm |
솔더핀 크기 | d = 0.97 mm |
솔더 구멍 직경(D) | 1.3 mm |
솔더 구멍 직경 공차(D) | + 0,1 mm |
L1(mm) | 15 mm |
L1(인치) | 0.591 " |
행 수 | 3 |
핀 시리즈 수량 | 3 |
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전, 플러그 |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP20 플러그드 |
코딩 가능 | 예 |
플러깅 힘/폴, 최대 | 9 N |
당기는 힘 / 폴, 최대 | 18 N |
절연재 | PA 66/6 |
컬러 코드 | 회색(페블 그레이) |
컬러 차트(유사) | RAL 7032와 유사 |
절연재 그룹 | I |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 600 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | 주석 도금 |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
작동 온도, 최소 | -50 °C |
작동 온도, 최대 | 100 °C |
온도 범위, 설치, 최소 | -25 °C |
온도 범위, 설치, 최대 | 100 °C |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 14 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 10 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 12 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 8.5 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 500 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 320 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 250 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 2.5 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 2.5 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 4 kV |
단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 120 A |
협회(CSA) | CSA |
인증 번호(CSA) | 53975-13 |
정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 C / CSA) | 13 A |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
협회(UR) | UR |
인증 번호(UR) | E92202 |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
패키징 | 박스 |
VPE 길이 | 169 mm |
VPE 폭 | 96 mm |
VPE 높이 | 42 mm |
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
승인/인증/적합성 문서 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204528) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1443900000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 |
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(UR) | E92202 |