RSV 1.6 L
-
항목 번호:1440500000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1441500000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1442500000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1443500000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 12, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1444500000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 18, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1446500000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 36, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1440900000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1441900000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1442900000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1443900000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 12, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1444900000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 18, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1445900000패키징 단위:20 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 24, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1446900000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 36, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1440300000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
항목 번호:1441300000Obalová jednotka:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
ID výrobku:1442300000Obalová jednotka:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
Produkt ID:1443300000Pakningsenhed:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 12, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
Produkt ID:1444300000Pakningsenhed:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 18, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
Produkt ID:1445300000Pakningsenhed:20 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 24, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스
-
Art.-Nr.:1446300000VPE:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 36, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 회색(페블 그레이), 박스