矩形接插件 - Series RSV
• 高联接密度、可编码和锁紧
• 采用4个指定的触点和钢簧,确保良好的接触稳定性
• 适用于线路板、导轨安装或穿墙套管等多种应用
-
商品编号:1413100000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1414100000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.00 mm, 回路数: 6, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1415100000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.00 mm, 回路数: 9, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1416100000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.00 mm, 回路数: 12, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1417100000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.00 mm, 回路数: 18, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1418100000包装单位:20 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.00 mm, 回路数: 24, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1419100000包装单位:10 PC
PCB 接插件, 反向插头, 5.00 mm, 回路数: 36, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1413000000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 4, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1414000000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 6, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1415000000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 9, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1416000000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 12, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1417000000包装单位:25 PC
PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 18, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1418000000包装单位:20 PC
PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 24, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
商品编号:1419000000包装单位:10 PC
PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 36, 180°, 冷压联接, 压接范围,最大 : 3.31 mm², 盒装
-
-
商品编号:1420900000包装单位:250 PC
PCB 接插件, 冷压接, 独立触点, 孔式, 镀金的, 最大压接范围 : 0.25 mm²
-
-
-
商品编号:1422900000包装单位:250 PC
PCB 接插件, 冷压接, 独立触点, 孔式, 镀金的, 最大压接范围 : 0.5 mm²
-
Item No.:1424900000Conditionnement:250 PC
PCB 接插件, 冷压接, 独立触点, 孔式, 镀金的, 最大压接范围 : 0.5 mm²