SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 9M

Questo prodotto non è più disponibile.

Prodotto alternativo: 1791461000

Versione con calotta, 30 V, , LED: No, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: Nessuno, 9 m

N. articolo 1791460900

Omologazioni

ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati di collegamento

Pressacavo
Uscita ripartitore

Dati elettrici

Tensione nominale, min.
Tensione nominale, max.
Capacità di corrente max. per slot
Corrente cumulativa
Ripartizione del potenziale presente

Dati tecnici generali

Grado di protezione
Numero di poli
Grado di lordura
LED
LED sensore

Dati del materiale

Materiale base della custodia
Materiale ripartitore
Colore della custodia
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Materiale dei portacontatti

Dati tecnici del cavo

Alogeni
cicli di piegatura
Codifica a colori
Colore della guaina
Diametro esterno
Materiale della guaina
Numero di poli
Raggio di curvatura min., mobile
Schermato
Sezione incrociata cavo (stampa/online)
Lunghezza del cavo
Idoneità all'installazione con catene portacavi

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0