Egenskaper
Utförande | Med M23-utgång, 12-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP |
Art.nr. | 1847920000 |
Typ | SAI-8-S 4P FC |
GTIN (EAN) | 4032248369119 |
Förp. | 1 items |
34,3 mm | |
Bygghöjd (tum) | 1,35 inch |
Bredd | 54 mm |
Byggbredd (tum) | 2,126 inch |
Nettovikt | 271 g |
Drifttemperatur | -25 - 80°C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab |
Avmantlingslängd | 100 mm |
Fördelarutgång |
Med M23-utgång
12-polig |
Märkspänning, min. | 10 V |
Märkspänning, max. | 30 V |
Provspänning | 1 kV |
Max. strömbelastbarhet per spår | 4 A |
Summaström | 9 A |
Ström per signal | 2 A |
Spänningseparering finns | Nej |
Isolationshållfasthet | 109 Ω |
Anslutningsstationens kodning | A-kodad |
Skyddsklass | IP67 |
Antal poler | 4 |
Antal kontakthylsor | 8 |
Anslutningsgänga | M12 |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brandegenskaper | V-0 |
LED | Ja |
Initiator ljusdiod | Ja |
LED färg för driftsfunktion | grön |
LED färg för E/A funktion | gul |
PA 6 GF | |
Fördelarmaterial | Plast |
Kapslingsfärg | grå, RAL 7032 |
Skruvhylsa | CuZn, förnicklad |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktyta | förgylld |
Kontakthållarmaterial | PBT (UL 94 V0) |
Antal poler | 4 |
Släpkedjetålighet | Nej |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_104078) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1847920000) |
Meddelande om produktändring |
[Technical change to passive M23 FixCon distribution boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320241)
[Technische Änderung für M23 FixCon Verteiler](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320242) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E92202 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1920000000VPE:1 items
Kabelförskruvningsverktyg till M8-, M12-linjer och kontaktdon
-
Produkt-ID:1609940000VPE:200 items
ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
VerktygSkruvmejslarÖvrigtScrewty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion
MärkningarApparatmärkningMultiCardESGESG 9/20Neutral