SAIBGP-M-5A-4/8-P12

Conector acoplable en campo, M12 Push-Pull

항목 번호 3099380000

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Anchura
Anchura (pulgadas)
Diámetro
Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado
Codificación
Conexión de apantallamiento
Corriente nominal
Diámetros de cable, max.
Diámetros de cable, min.
Grado de polución
Género del contacto
Material capotas
Material de contacto
Material del anillo roscado
Número de polos
Rango de temperatura caja
Resistencia del aislamiento
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Superficie de contacto
Tensión nominal
Tipo de conexión
Tipo de protección

Datos generales

Número de polos
Conexión 1
Conexión 2
Grado inflamabilidad según UL 94
Material capotas
Rosca de conexión
Material de contacto
Superficie de contacto
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Material soporte de contactos
Apantallamiento
Tipo de protección
Ciclos de enchufado

Normas

Conector norma
Resistencia a vibraciones e impactos conforme a
Índice de inflamabilidad en vehículos sobre carriles

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0