Tulajdonságok
Változat | Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: , Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: |
Rendelési szám | 1467770000 |
Típus | SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9 |
GTIN (EAN) | 4050118273618 |
Qty. | 10 Darab |
Nettó tömeg | 9,35 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Csatlakozás típusa | Aljzatos csatlakozó |
Ház fő anyaga | Cink présöntvény |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kódolás | A kódolású |
Névleges feszültség | 250 V |
Névleges áram | 4 A |
Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)/ 1,5 A (12 pólusú) |
Pólusszám | 4 |
Tömszelencék | PG 9 |
Védelmi osztály |
IP67
teljesen felszerelve |
Érintkező felület | Aranyozott |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Csatlakozás típusa | Aljzatos csatlakozó |
Csatlakozási menet | M12 |
Ház fő anyaga | Cink présöntvény |
Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
Kódolás | A kódolású |
Névleges feszültség | 250 V |
Névleges feszültség | 250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole) |
Névleges áram | 4 A |
Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)/ 1,5 A (12 pólusú) |
Pólusszám | 4 |
Tömszelencék | PG 9 |
Vezeték külső átm. | - |
Védelmi osztály |
IP67
teljesen felszerelve |
Érintkező felület | Aranyozott |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46730) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1467770000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9,1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
Jóváhagyások | ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |