Tulajdonságok
Változat | Beépített dugók, M12, tű, egyenes, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, Pólusszám: 8, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m, Első rögzítés |
Rendelési szám | 1861180000 |
Típus | SAIE-M12S-8-0.5U-FP-M16 |
GTIN (EAN) | 4032248419258 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 33 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga |
Sárgaréz
nikkelezett |
Ház hőmérsékleti tartománya | -30…+90 °C |
Kódolás | A kódolású |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges áram | 2 A |
Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)/ 1,5 A (12 pólusú) |
Pólusszám | 8 |
Védelmi osztály |
IP67
becsavart állapotban |
Érintkező felület | Aranyozott |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |
Anyag | PVC |
Csatlakozási menet | M12 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Felerősítő menet | M 16 x 1.5 |
Felszerelés típusa | Első rögzítés |
Ház fő anyaga |
Sárgaréz
nikkelezett |
Ház hőmérsékleti tartománya | -30…+90 °C |
Kábelhossz | 0,5 m |
Kódolás | A kódolású |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges feszültség | 250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole) |
Névleges áram | 2 A |
Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)/ 1,5 A (12 pólusú) |
Pólusszám | 8 |
Sodrat / kábelhossz | 0,5 m |
Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/online) | 0,34 (4 és 5 pólusú)/ 0,25 (8 pólusú)/ 0,14 (12 pólusú) |
Vezeték külső átm. | - |
Védelmi osztály |
IP67
becsavart állapotban |
Érintkező felület | Aranyozott |
Érkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181296) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1861180000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
Jóváhagyások | ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |