Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, 7/8", Liczba biegunów : 5 (4 + PE), 6.5 m, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 1292190650 |
Typ | SAIL-7/8BG-5-6.5U |
GTIN (EAN) | 4050118626605 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 300 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Długość kabla | 6,5 m |
Ekranowane | Nie |
Funkcja PE | Tak |
Halogenki | Nie |
izolacja | TPM |
Kodowanie kolorami |
brązowy
biały niebieski czarny zielony / żółty |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 5 (4 + PE) |
Materiał płaszcza | PUR |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
promień zgięcia min., ruchomy | 7,5 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 1,5 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 0 °/m |
Zakres temperatur, stały | -50...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -20...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Średnica zewnętrzna | 8.7 mm ± 0.2 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | brak |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Materiał styków | CuZn |
napięcie znamionowe | 300 V |
napięcie znamionowe (UL) | 600 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
Prąd znamionowy | 9 A |
Stopień ochrony |
IP68
po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C |
zmostkowany | Nie |
Znamionowe napiecie udarowe | 2 500 V |
Ścieżka połączenia | 7/8" |
napięcie znamionowe | 300 V |
Rezystancja skrośna | ≤3 mΩ |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Wtyk po lewej | 7/8", IP68, styk żeński, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | Wolny koniec przewodu |
Nagłówek obrazu-03 | Rysunek wymiarowy |
Podpis obrazu-03 | Straight socket |
Nagłówek obrazu-04 | Schemat biegunów |
Podpis obrazu-04 | Socket |
Nagłówek obrazu-06 | Idealne narzędzie: Screwty ® z regulacją momentu obrotowego |
Podpis obrazu-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251891) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1292190650) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |