Egenskaper
Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M8 / M12, Antal poler : 4, 3 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja |
Art.nr. | 1938280300 |
Typ | SAIL-M8WM12W-4-3.0V |
GTIN (EAN) | 4032248612048 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 100 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Antal poler | 4 |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Färkodning |
brun
vit blå svart |
Halogener | Ja |
Isolering | PVC |
Kabellängd | 3 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Ledararea | 0,25 mm² |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 2464 (80 °C / 300 V) |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PVC |
Skärmad | Nej |
Släpkedjetålighet | Nej |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -30...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -5...80 °C |
Vridtålighet | 0 °/m |
Ytterdiameter | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Anslutningsgänga | M8 / M12 |
Anslutningsvridmoment |
M8: 0,5 - 0,6 Nm
M12: 0,8 - 1,2 Nm |
bockad | Nej |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Kapslingsmaterial | PUR |
Kodering | A-kodad |
Kontaktyta | förgylld |
LED | Nej |
Material låsring | Zinkpressgjutning |
Märkspänning | 30 V |
Märkström | 4 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skyddsklass |
IP65
IP66 IP67 IP68 i åtdraget tillstånd |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -25…+85 °C |
Utförande | Stift, rakt - uttag, vinklat |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Märkspänning | 30 V |
Kontaktdon Norm |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Kontaktdon Norm |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Stickkontakt vänster | M8, IP69, hankontakt, vinklad 90°, Plast, oskärmad |
Stickkontakt höger | M12, A-kodad, IP69, honkontakt, vinklad 90°, Plast, oskärmad |
Överskrift för figur 03 | Profilritning |
Bildtext-03 | Male, angled |
Överskrift för figur 04 | Profilritning |
Bildtext-04 | Angled socket |
Överskrift för figur 05 | Polschema |
Bildtext-05 | Male |
Överskrift för figur 06 | Polschema |
Bildtext-06 | Socket |
Överskrift för figur 07 | Kopplingsbild |
Överskrift för figur 08 | Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion |
Bildtext-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1938280300) |
Meddelande om produktändring |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Godkännanden | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |