SAISGP-P-5A-4/8-P12

Connecteur attachable, M12 Push-Pull

Référence produit 3153330000

Informations générales de commande

Version
Référence
Type

Dimensions et poids

Largeur
Largeur (pouces)
Diamètre

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage
Courant nominal
Cycles d'enfichage
Degré de pollution
Degré de protection
Diamètre de câble, max.
Diamètre de câble, min.
Matériau de base du boîtier
Matériau de la bague filetée
Matériau des contacts
Nombre de pôles
Plage de températures du coffret
Raccordement du blindage
Résistance d'isolation
Section de raccordement du conducteur, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Surface du contact
Tension nominale
Type de contact
Type de raccordement

Caractéristiques générales

Nombre de pôles
Raccordement 1
Raccordement 2
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau de base du boîtier
Filetage du raccordement
Matériau des contacts
Surface du contact
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
Matériaux du support de contact
Blindage
Degré de protection
Cycles d'enfichage

Normes

Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon
Ignifugeage dans les véhicules sur rails
Norme de connecteur

Classifications

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0