Agréments
ROHS
Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Dimensions et poids
Largeur
Largeur (pouces)
Diamètre
Poids net
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper
Codage
Courant nominal
Cycles d'enfichage
Degré de pollution
Degré de protection
Diamètre de câble, max.
Diamètre de câble, min.
Matériau de base du boîtier
Matériau de la bague filetée
Matériau des contacts
Nombre de pôles
Plage de températures du coffret
Raccordement du blindage
Résistance d'isolation
Section de raccordement du conducteur, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Surface du contact
Tension nominale
Type de contact
Type de raccordement
Caractéristiques générales
Nombre de pôles
Raccordement 1
Raccordement 2
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau de base du boîtier
Filetage du raccordement
Matériau des contacts
Surface du contact
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement du conducteur, max.
Matériaux du support de contact
Blindage
Degré de protection
Cycles d'enfichage
Normes
Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon
Ignifugeage dans les véhicules sur rails
Norme de connecteur
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0