Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
Wymiary i masa
Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto
Temperatury
Temperatura magazynowania
Temperatura eksploatacyjna
Wilgotność
Prawdopodobieństwo usterki
MTBF
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa
Ledaranslutningsarea, entrådig, min.
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks.
rodzaj przyłącza
Stripping length
dane ogólne
Affichage fonction optique
Höjdområde för drift
Segmento
UL 94 가연성 등급
Versione
Укомплектованная монтажная рейка
설계
적합
컬러 코드
koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178
Kategoria przepięciowa
Stopień zanieczyszczenia
Dane znamionowe IEC / EN
Czas reakcji / czas załączania
czasowe przepięcie - TOV
Dostosowane do
Klasa prądu zwarciowego ISCCR
klasa wymagań wg EN 61643-11
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11
Koordynacja energii (≤10 m)
Liczba biegunów
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE)
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC)
Napięcie sieciowe
napięcie znamionowe (AC)
Normy
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE)
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE)
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls(10/350 µs) (L-PE)
Prąd udarowy, Iimpuls (10/350 µs) (N-PE)
Prąd upływu przy Un
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE
Rodzaj napięcia
Sieć niskiego napięcia
Styk sygnalizacyjny
Wbudowane zabezpieczenie wstępne
Zabezpieczenie bezpiecznikowe
Zakres częstotliwości, maks.
Zakres częstotliwości, min.
Zdolność wygaszania prądu następczego Ifi
Znamionowy pr?d obci??enia IL
Dane przyłączeniowe
Abisolierlänge
Técnica de conexión de conductores
Tipo de conexión
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego
Moment obrotowy dociągający, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.
Connection cross-section, stranded, min.
Connection cross-section, stranded, max.
Dane elektryczne
Rodzaj napięcia
Dane ogólne
Liczba biegunów
Colour
Gwarancja
Időköz
Ważna informacja
Informacje produktowe
Uwagi
zdjęcia produktów
Nagłówek obrazu-02
Podpis obrazu-02
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0