VPU AC I 3 R 300/12.5 LH

Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, s dálkovým kontaktem, TN-C

ID výrobku 2983560000

Osvědčení

Approvals
ROHS
UL File Number Search
Certificate No. (cURus)

Všeobecné objednací údaje

Version
Order No.
Type
GTIN (EAN)
Qty.

Rozměry a hmotnosti

Depth
Hloubka (v palcích)
Height
Výška (v palcích)
Width
Šířka (v palcích)
Čistá hmotnost

Teploty

Storage temperature
Ambient temperature
Operating temperature
Humidity at operating temperature
Vlhkost

Shoda produktu s prostředím

RoHS Compliance Status
REACH SVHC

Jmenovité údaje UL

Ambient temperature (operational), max.
Rated Voltage UN
MCOV (L-PE)
Kategorie
Okolní teplota (provozní), min.
Č. osvědčení (cURus)
MODE
Measured. Limiting Voltage
Typ napětí
Energetické sítě UL

Connection data, remote alert

Connection type
Cross-section for connected wire, solid core, max.
Cross-section for connected wire, solid core, min.
Stripping length

General data

Colour
Design
Mounting rail
Operating altitude
Optical function display
UL 94 flammability rating
Version

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Pollution severity
Surge voltage category

Rated data IEC / EN

Discharge current Imax (8/20µs) wire-PE
Discharge current In (8/20µs) wire-PE
Energy coordination (≤10 m)
Follow-on current extinguishing capability Ifi
Frequency range, max.
Frequency range, min.
Fuse protection
Integrated back-up fuse
Leakage current at Un
Lightning test current Iimp (10/350 µs) (L-PE)
Low voltage network
Mains voltage
Max. continuous voltage, Uc (AC)
Number of poles
Protection level Up at IN (L/N-PE)
Protection level, UP wire - PE
Protection level, UP wire - wire
Rated voltage (AC)
Requirements category acc. to IEC 61643-11
Requirements class, acc. to EN 61643-11
Response time / fallback time
Short-circuit current rating ISCCR
Signalling contact
Standards
Temporary surge voltage (over-voltage) - TOV
Voltage type

Data připojení

Stripping length
Wire connection method
Tightening torque, min.
Tightening torque, max.
Clamping range, rated connection
Upínací rozsah, min.
Upínací rozsah, max.
Průřez vodiče, pevný, min.
Průřez vodiče, pevný, max.
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
Průřez připojení vodičů, splétané, max.

Elektrické údaje

Voltage type

Obecné údaje

Number of poles
Barevný

Záruka

Time interval

Důležitá poznámka

Product information

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0