Dopuszczenia
Jóváhagyások
ROHS
Ogólne dane zamówieniowe
Változat
Rendelési szám
Típus
GTIN (EAN)
Qty.
Szállítás állapota
Utolsó rendelési dátum
Alternatív termék
Wymiary i masa
Mélység
Mélység (coll)
Głębokość wraz z szyną DIN
Magasság
Wysokość (cale)
Szélesség
Szerokość (cale)
Rögzítési méret - magasság
Nettó tömeg
Temperatury
Tárolási hőmérséklet
Ambient temperature
Üzemi hőmérséklet
Páratartalom
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
RoHS megfelelőségi állapot
REACH SVHC
dane znamionowe UL
Ambient temperature (operational), max.
Névleges feszültség, UN
VPR (N-PE)
MCOV (L-PE)
MCOV (N-PE)
SCCR
In
Kategoria
Przekrój przyłącza AWG, min.
Przekrój przyłącza AWG, maks.
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min.
MODE
VPR (L-L)
VPR (L-N)
VPR (L-PE)
Rodzaj napięcia
Sieci energetyczne UL
dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa
Longueur de dénudage
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section pour fil raccordé, rigide, max. (AWG)
Section pour fil raccordé, rigide, min. (AWG)
Type de raccordement
Dati generali
Affichage fonction optique
Altitude de service
Barrette de liaison équipée
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Couleur
Degré de protection
Forme
Segment
Version
koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Rated data IEC / EN
Beépített tartalék biztosíték
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Classe d'exigence selon EN 61643-11
Contact de signalisation
Coordination énergétique
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
Courant de fuite Imax. (8/20 µs) (N-PE)
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
Courant de fuite In (8/20 µs) N-PE
Courant de fuite à Un
Követőáram kioltási képesség, Ifi
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
Niveau de protection Upà IN (N-PE)
Nombre de pôles
Normes
Plage de fréquence, max.
Plage de fréquence, min.
Protection par fusible
Réseau basse tension
Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR
Surtension temporaire - TOV
Temps de réponse / temps de réaction
Tension de réseau
Tension nominale (AC)
Tension permanente maximum, Uc (AC)
Tension permanente maximum, Uc (N-PE)
Type de tension
Type SPD
Dane przyłączeniowe
Longueur de dénudage
Technique de raccordement de conducteurs
Type de raccordement
Stripping length, rated connection
Meghúzási nyomaték, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás
Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.
Dane elektryczne
Voltage type
Dane ogólne
Number of poles
Protection degree
Barwny
Gwarancja
Période
Ważna informacja
Termékinformáció
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0