Propriétés
Version | CableLine, Boîte casier, 250 x 185, Orange |
Référence | 0336000000 |
Type | WSK 12 M. CLI C 1-3 GE/SW BEZ.0-9/+/- |
GTIN (EAN) | 4008190189549 |
Qté. | 1 Pièce |
Hauteur | 250 mm |
Hauteur (pouces) | 9,842 inch |
Largeur | 185 |
Largeur (pouces) | 7,283 inch |
Poids net | 844 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Couleur | Orange |
Halogène | Oui |
Industries recommandées |
Process
Machines |
Largeur | 185 |
Matériau | Polystyrène |
Halogène | Oui |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000524 |
ETIM 7.0 | EC000524 |
ETIM 8.0 | EC000524 |
ETIM 9.0 | EC000524 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 9.1 | 21-10-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
ROHS | Conforme |