180°, SMT
La gama de productos abarca los diseños siguientes:
• 90°, horizontal y 180° vertical
• Bloqueo ascendente/descendente
• Procesos de soldadura THT, THR o SMD
• Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado
• Categoría de rendimiento 3 a cat. 6
• Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)
• Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603
Propiedades y ventajas:
• Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento
• Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión
• La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto