Sin imprimir
TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.
El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.
El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.
- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T
Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.
-
ID výrobku:1718411044Obalová jednotka:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, blanco
-
ID výrobku:1434760000Obalová jednotka:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blanco
-
ID výrobku:1718411687Obalová jednotka:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, amarillo
-
ID výrobku:1718411686Obalová jednotka:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, rojo
-
ID výrobku:1718411688Obalová jednotka:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, verde
-
ID výrobku:1718411693Obalová jednotka:320 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, azul
-
ID výrobku:1714091044Obalová jednotka:640 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, blanco
-
ID výrobku:1714091687Obalová jednotka:640 Pieza
TM-I, Señalizadores conectores, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, amarillo
Added to Your Shopping Cart