Digitale Zählermodule

100/ 500 kHz, SSI, 32 Bit Zählerbreite

Die exakte Erfassung von Impulsen und Positionen ist in der hochdynamischen Automatisierung unverzichtbar. Die u-remote Zählermodule von Weidmüller sind speziell für diese Aufgaben entwickelt und bieten hierzu u. a. eine Zählerbreite von 32 Bit sowie Varianten für unterschiedliche Anforderungen.

Das Modul UR20-1CNT-100-1DO verarbeitet Frequenzen bis 100 kHz und verfügt über konfigurierbare Eingangssignalfilter sowie Latch-, Gate- und Reset-Eingänge. Damit lassen sich Zählvorgänge extern steuern. Ein zusätzlicher digitaler Ausgang ermöglicht die sofortige Auslösung eines Ereignisses, sobald ein voreingestellter Vergleichswert erreicht ist.

Für besonders schnelle Signale steht das UR20-1CNT-500 bereit, das Frequenzen bis 500 kHz erfasst. Für Anwendungen mit zwei unabhängigen Zählkanälen bietet das UR20-2CNT-100 eine kompakte Lösung. Alle Module unterstützen die Versorgung angeschlossener Sensoren (bis 750 mA), verfügen über einen Verpolungsschutz und Diagnosefunktionen für höchste Betriebssicherheit.

Mit diesen Funktionen ermöglichen die Zählermodule eine präzise Erfassung von Inkremental- und Absolutwertgebern, unterstützen hochdynamische Prozesse und bieten maximale Flexibilität für Steuerungs- und Positionieraufgaben. Sie sind die ideale Lösung für Maschinenbau, Fertigung und alle Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit und Genauigkeit entscheidend sind.
Digitale Zählermodule