90°、ラッチダウン、THT(スルーホールテクノロジ(フロー))
ギガビットアプリケーション(1000base-T)用のRJ45パルストランス内臓ソケット(マグネティック)は、静電気放電や高電圧の侵入を遮断し、プリント基板上のスペースを節約します。。
本製品のラインナップは、下記設計を網羅しています
•90アングル(水平)および180ストレート(垂直)
•ラッチアップ / ラッチダウン
•THT、THR、または SMD のはんだ付け加工
•幅広いデザインタイプ、LED内蔵、シールドタブ付き
・ 最大1Gbpsの伝送速度
• トレイ包装(TY)またはロール(テープオンリール、RL)包装
• ANSI / TIA-1096-AおよびIEC 60603に準拠したモジュラーRJ45コネクタに対応
•絶縁耐力 ≥1500 V AC RMS(2250 V ACピーク値)、IEEE 802.3準拠
•IEC 60603 準拠の絶縁耐力 ≥1500 V AC (ピーク値) または ≥1500 V DC
•IEEE 802.3要件準拠(1000Base-T、1Gbps、IEEE 802.3abまたは100Base-Tx、100Mbps、IEEE 802.3u)。
特性と長所:
•最大性能に対応する – 40 C から + 85 C の温度範囲拡張
•防錆材を向上させる金メッキ被膜 (30µ") の強化
•0.3 mm 以上のスタンドオフによる最適なはんだプロセス
-
商品番号:2563850000販売単位:120 items
OMNIMATEデータ – RJ45トランスジャック, プリント基板用プラグインコネクタ, THRはんだ付け接続, 90°, 下部, 6 tabs, はい, プラギング回数: 750, 極数: 8, PA 6T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , トレイ(手動式アセンブリ)
-
商品番号:2661690000販売単位:120 items
OMNIMATEデータ – RJ45トランスジャック, プリント基板用プラグインコネクタ, THRはんだ付け接続, 90°, 下部, いいえ, プラギング回数: 750, 極数: 10, PA 6T, トレイ(手動式アセンブリ)
-
商品番号:2474160000販売単位:120 items
OMNIMATEデータ – RJ45トランスジャック, プリント基板用プラグインコネクタ, THRはんだ付け接続, 90°, 下部, 6 tabs, いいえ, プラギング回数: 750, 極数: 8, PA 6T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , トレイ(手動式アセンブリ)