LMZFL 7/135
Bloc de jonction à ressort avec sortie à 135° et pas variable : 7,50 - 7,62 mm (1 composant = 2 pas).
Caractéristiques nominales /
• 24 A 0 40°C / 1000 V (CEI) OU 15 A / 300 V (UL)
• 0,13 - 2,5 mm² (CEI) / 26 - 14 AWG (UL)
• Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0 Avantages :
• Certification ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) en option
• Résistant à la température : résistance à long terme jusqu'à 120 °C grâce au matériau d'isolation Wemid haute performance
• Adaptable : adaptation simple du pas, de 7,50 à 7,62 mm (0,300 pouces)
• Pratique : levier optionnel pour une ouverture simple de la borne
-
Référence produit:1953010000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 2, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953020000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 3, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953030000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 4, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953040000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 5, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953050000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 6, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953060000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 7, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953070000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 8, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953080000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 9, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953090000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 10, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953100000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 11, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte
-
Référence produit:1953110000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 12, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Bloc de jonction à ressort avec actionneur, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 2.5 mm², Boîte