PUSH IN 스프링 결선
스프링 연결 및 직접 푸시인 기술이 탑재된 PCB 단자. 연결 기술의 이정표.
놀라울 정도로 간단하고, 실제로는 간단하면서도 놀라운:
- 공구를 사용하지 않고 강선 와이어 또는 페럴이 있는 와이어를 결선한 후 쉽게 분리
- 리플로우 또는 증기상에서 자동 처리됨
- 컬러 누름 버튼으로 명확하게 표시된 전위 및 결선 접점
세계적 수준의 설계 및 처리, 다양한 응용 분야에 적합
LSF-SMT 3.50 / 3.81 - 1.5 mm² (AWG 16) - 피치 3.50 / 3.81 mm - THR 리플로우 솔더 연결
LSF-SMT 5.00 / 5.08 - 1.5 mm² (AWG 16) - 피치 5.00 / 5.08 mm - THR 리플로우 솔더 연결
LSF-SMT 7.50 / 7.62 - 1.5 mm² (AWG 16) - 피치 7.50 / 7.62 mm - THR 리플로우 솔더 연결
LSF-SMD 3.50 - 1.5 mm² (AWG 16) - 피치 3.50 mm - SMD 리플로우 솔더 연결
LSF-SMD 5.00 - 1.5 mm² (AWG 16) - 피치 5.00 mm - SMD 리플로우 솔더 연결
LSF-SMD 7.50 - 1.5 mm² (AWG 16) - 피치 7.50 mm - SMD 리플로우 솔더 연결
LS2HF 3.50 - 1.5 mm² (AWG 16) - 피치 3.50 mm - THT 웨이브 솔더 연결 - 멀티-층
LMF 5.00 / 5.08 - 2.5 mm² (AWG 12) - 피치 5.00 / 5.08 mm - THT 웨이브 솔더 연결
LMFS 5.00 / 5.08 - 2.5 mm² (AWG 12) - 피치 5.00 / 5.08 mm - THT 웨이브 솔더 연결
LMF 7.50 - 2.5 mm² (AWG 12) - 피치 7.50 mm - THT 웨이브 솔더 연결
LMFS 7.50 - 2.5 mm² (AWG 12) - 피치 7.50 mm - THT 웨이브 솔더 연결
LMFV 5.00 - 2.5 mm² (AWG 12) - 피치 5.00 - THT 웨이브 솔더 연결
LMFV 7.50 - 2.5 mm² (AWG 12) - 피치 7.50 - THT 웨이브 솔더 연결
-
항목 번호:1870500000패키징 단위:71 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1824420000패키징 단위:71 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1874690000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1874990000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1824430000패키징 단위:49 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1870530000패키징 단위:49 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1874710000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1875030000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1824440000販売単位:37 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1870550000패키징 단위:37 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1874730000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1875050000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1824450000패키징 단위:30 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1870580000패키징 단위:30 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1875070000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1874740000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1824460000패키징 단위:25 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1870590000패키징 단위:25 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:1874810000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1875080000패키징 단위:265 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape