u-control M3000/M4000
								A u-control M3000 révén az automatizálási megoldások tökéletesen az IoT-be építhetők. Az erőteljes vezérlő Edge-eszközként is működik a helyi hálózati információk biztosításához, és funkcionális modulok csatlakoztatásával bővíthető – így a u-control M4000 ideális az automatizáláshoz és IIoT alkalmazásokhoz, valamint két további CPU-maggal, két további Ethernet-interfésszel és több RAM-mal, NV RAM-mal és flash memóriával rendelkezik az automatizálás összetett Edge-számításaihoz.
						- 
		Cikkszám:2839160000Csomagolási egység:1 Darab
CODESYS-alapú vezérlő, u-OS, IP20, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, USB-C (3.1), MicroSD CARD, -40 °C...70 °C
 - 
		Cikkszám:2839150000Csomagolási egység:1 Darab
CODESYS-alapú vezérlő, u-OS, IP20, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, USB-C (3.1), MicroSD CARD, -40 °C...70 °C
 
            Added to Your Shopping Cart