Materiale V2
SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.
Vantaggi:
• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V0/V2
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
Vantaggi:
• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V0/V2
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
-
N. articolo:1919550000Confezione:320 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, blu
-
N. articolo:1919480000Confezione:400 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, blu
-
N. articolo:1919220000Confezione:400 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, blu
-
N. articolo:1919630000Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, blu
-
N. articolo:1919360000Confezione:400 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, blu
-
N. articolo:1919590000Confezione:128 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, blu
-
N. articolo:1919270000Confezione:400 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, blu
Added to Your Shopping Cart