Convertitore di corrente

Moduli di controllo della corrente AC alimentati con loop di corrente d'uscita WAS/WAZ1 CMA LP.

Sul lato ingresso è possibile misurare sulla base del principio trasformatorio (RMS)
correnti AC monofase da 50/60 Hz commutabili in 3 range, fino a max. 10 A. Vista l'assenza dell'alimentatore esterno,
l'alimentazione avviene esclusivamente tramite il loop di corrente 4...20 mA sull'uscita.
I circuiti di ingresso e di uscita sono disponibili nella versione separata da 4 kV.

I moduli di controllo sono integrati in una custodia WAVEBOX con una larghezza di 17,5 mm. Considerata
l'indipendenza dall'alimentazione esterna, gli apparecchi possono essere impiegati
universalmente nell'automazione dei processi. 

Le approvazioni internazionali, quali ATEX Zona 2 e UL C1D2, ne consentono l'impiego anche
in zone a rischio di esplosione.

Convertitore di corrente