LM3RZF 5.08

標準の 2.5mm 断面積を有する配線に対応する、高い接続密度を備えた高性能装置のインターフェース。
5.08 mm ピッチの多層 PCB 端子、135 取り出し方向にメンテナンス不要のテンションクランプ接続搭載。

公称データ:
  • 15 A / 630 V (IEC) または 10 A / 300V (UL)
  • 0.20 ~ 2.5 mm (IEC) / 26 ~ 14 AWG (UL)
  • 難燃性等級UL 94 V2
アプリケーションの利点:
  • 簡易な接続方法変更 – 配置は多層ネジ端子との互換性を有します。
LM3RZF 5.08