IT-TIMER

制御信号の調整が容易なコンパクトな多機能タイミングリレー

IT-TIMER により、ワイドミュラーの製品群には、さまざまな機能と小型サイズを兼ね備えた、多電圧入力の高効率タイミングリレーが含まれています。フラットフロントカバー、読みやすい LED ステータス表示、標準ツールを使用した操作により、特にタイマー機能設定が簡単に行えます。IT-TIMER は、IEC 618121 の要件を満たします。24 V DC から 48 V DC または 24 V AC から 240 V AC の電圧範囲で動作するように設計されているため、幅広い用途で使用できます。

  • コンパクトなサイズで高レベルの機能を実現
  • 標準ツールを使用して簡単に設定できるタイマー機能
  • EN 618121 準拠で、世界中で使用可能
  • 幅広いアプリケーションに対応する7種のタイマー機能で、IT-TIMER はお客様の用途に応じてスマートなソリューションを実現します
IT-TIMER