Propiedades
Versión | Conector acoplable en campo, M12 |
Código | 1508190000 |
Tipo | SAISWZ-M-5A-6/8-M12 |
GTIN (EAN) | 4050118317305 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 50 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación A |
Conexión de apantallamiento | Sí |
Diámetros de cable, max. | 8 mm |
Diámetros de cable, min. | 6 mm |
Grado de polución | 3 |
Género del contacto | Macho |
Intensidad nominal | 4 A |
Material capotas |
Fundición inyectada de zinc
niquelado |
Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc |
Número de polos | 5 |
Rango de temperatura caja | -40 … +85 ° C |
Sección de conexión del conductor, max. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 0,14 mm² |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tensión nominal | 60 V |
Tipo de conexión | Conexión directa |
Tipo de protección | IP67 |
Número de polos | 5 |
Conexión 1 | M12 |
Conexión 2 | Tension-clamp |
Material capotas |
Fundición inyectada de zinc
niquelado |
Rosca de conexión | M12 |
Superficie de contacto | bañado en oro |
Tipo de protección | IP67 |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256150) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1508190000) |
Documentación del usuario | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71168) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Homologaciones |   |
ROHS | Conformidad |