RW: RJ45 IP20 - RJ45 IP20
								Zmontowane linie IE, kabel kolejowy RW (zredukowany przewód), kat. 5, PUR, czarny, wtyczka RJ45 na obu końcach IP20 bez narzędzi
						- 
		Nr. produktu:1421710005Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 0.5 m
 - 
		Nr. produktu:1421710010Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1 m
 - 
		Nr. produktu:1421710020Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 2 m
 - 
		Nr. produktu:1421710030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 3 m
 - 
		Nr. produktu:1421710040Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 4 m
 - 
		Nr. produktu:1421710050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
 - 
		Nr. produktu:1421710100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 10 m
 - 
		Nr. produktu:1421710200Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 20 m
 
            Added to Your Shopping Cart