Propriétés
Version | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, blanc |
Référence | 0468660201 |
Type | DEK 6 FW 201-250 |
GTIN (EAN) | 4008190102883 |
Qté. | 500 Pièce |
Hauteur | 5 mm |
Hauteur (pouces) | 0,197 inch |
Largeur | 6 mm |
Largeur (pouces) | 0,236 inch |
Poids net | 0,058 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Application / fabricant | Weidmueller |
Caractères imprimés | Nombres |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | blanc |
Couleur d'impression | noir |
Couleur du matériau selon code couleurs | 9 |
Halogène | Non |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 Carte = Terminal marker |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
Orientation de l'impression | horizontal |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Procédé d'impression | Laser MC |
Pas en mm (P) | 6 mm |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315288) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0468660201) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0468660201) |
Notification de modification produit |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Conforme |