Właściwości
Wersja | Wtyk montażowy, Gwint M8, złącze męskie, proste, Gwint montażowy: M8, Liczba biegunów: 3, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.5 m |
Nr zam. | 1078730000 |
Typ | SAIE-M8S-3-0.5U-FP-M8 |
GTIN (EAN) | 4032248840328 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 10,5 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Dławnice kablowe | M 8 |
kodowanie | brak |
Liczba biegunów | 3 |
napięcie znamionowe | 60 V |
Podstawowy materiał obudowy |
mosiądz
niklowany |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 4 A |
Rodzaj przyłącza | złącze męskie |
Stopień ochrony |
IP67
po wkręceniu |
Zakres temperatury obudowy | -30…+90 °C |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-104 |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Dławnice kablowe | M 8 |
Długość kabla | 0,5 m |
Długość przewodu plecionego / kabla | 0,5 m |
Gwint montażowy | M8 |
kodowanie | brak |
Liczba biegunów | 3 |
napięcie znamionowe | 60 V |
Napięcie znamionowe | 60 V (3-biegunowe) / 30 V (4-biegunowe) |
Podstawowy materiał obudowy |
mosiądz
niklowany |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Przekrój żyły | 0,25 mm² |
Przyłącze 2 | Flying wires |
Prąd znamionowy | 4 A |
Rodzaj przyłącza | złącze męskie |
Stopień ochrony |
IP67
po wkręceniu |
tworzywo | PVC |
Zakres temperatury obudowy | -30…+90 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | - |
złącze 1 | M8 |
Ścieżka połączenia | Gwint M8 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181080) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1078730000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
ROHS | Zgodny |