Egenskaper
Utförande | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 9 x 4.2 mm, gul |
Art.nr. | 1878260800 |
Typ | CLI C 1-9 GE/SW 800-819 2-PAG RL |
GTIN (EAN) | 4032248470174 |
Förp. | 1 000 items |
Djup | 5 mm |
Byggdjup (tum) | 0,197 inch |
Höjd | 9 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,354 inch |
Bredd | 4,2 mm |
Byggbredd (tum) | 0,165 inch |
Nettovikt | 0,148 g |
Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 Komponentdel = Ledar- och kabelmärkning |
Bredd | 4,2 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Färgkod | gul |
Halogener | Ja |
Isoleringsdiameter, max. | 5 |
Material | PVC, mjuk, utan kadmium |
Materialfärg enligt motståndskod | 4 |
Märkningsmetod | varmpräglad |
Orientering av texten | vågrätt |
Rekommenderade tillverkare |
Process
Maskinbyggnad |
Skrivna tecken | Tal |
Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
Temperaturområde för användning max. | 80 °C |
Temperaturområde för användning min. | −30 °C |
Textsfärg | svart |
Typ av märkning | Standard |
Halogener | Ja |
Ledararea | 1.5 - 4 mm² |
Ledardiameter, max. | 4 mm² |
Ledardiameter, min. | 1,5 mm² |
Ledarytterdiameter | 2.5 - 5 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 5 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 2,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1878260800) |
Meddelande om produktändring |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |