LMZFL 7/135

Kompaktowy zacisk instalacyjny do popularnego przekroju przewodów 2,5mm².
Złącze sprężynowe z kierunkiem odgałęzienia 135° w zmiennym rastrze 7,50 - 7,62 mm (1 część = 2 rastry).
Dane znamionowe:
  • 24 A w 40°C / 1000 V (IEC) lub 15 A / 300V (UL)
  • 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
  • Klasa palności zgodnie z UL 94: V0
  • Korzyści z zastosowania:
  • Bezpieczeństwo: certyfikat ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) opcjonalnie
  • Wytrzymalość temperaturowa: długotrwała wytrzymałość do 120°C dzięki materiałowi o wysokich właściowościach izolacyjnych Wemid
  • Adaptacyjność: łatwa adaptacja rastra od 7,50 do 7,62 mm (0.300 cala)
  • Wygoda: opcjonalna dźwignia do otwierania punktów zacisków
  • LMZFL 7/135