Conexión por tornillo
bornes para circuito impreso con conexión brida-tornillo - el estándar del mercado de Weidmüller.
En constante crecimiento: la gama de bornes más amplia del mercado.
- 6 secciones transversales de conexión, de 0,08 a 25 mm²
- Capacidad máxima de conducción de corriente de 101 A a temperaturas ambiente de 40° (IEC)
- 3 direcciones de salida del conductor (90 / 135 / 180 °)
- Carcasa de una y varias hileras
Fiabilidad garantizada:
- 100% versátil - sección de embornado < 0,2mm ...>15 mm²
- 100% flexibilidad: para conductores rígidos o flexibles, incluso sin terminal
- 100% libre de mantenimiento gracias a su sistema autoblocante de retención del tornillo
- 100% seguridad de contacto: estanco y resistente a las vibraciones
- Selección específica de materiales: acero para la resistencia y cobre para la conductividad.
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 3.50 mm - LM 3.5
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.08 mm - LS 5.08
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LM 5.00 / 5.08
2,5 mm² (AWG 14)- Paso de 5,08 mm - LM 5.08, varias filas
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - Paso de 5,00 / 5,08 mm - LL 5.00, varias filas
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - Paso de 5,08 mm - LP 5.08, elemento de separación
6 mm² (AWG 12) - Pitch 7.50 / 7.62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 10) - Paso de 9,52 mm - LL 9.52, varias filas
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
-
N.º de artículo:1667750000Unidad de embalaje:246 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1667770000Unidad de embalaje:168 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845040000Unidad de embalaje:126 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1720250000Unidad de embalaje:102 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845050000Unidad de embalaje:84 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845060000Unidad de embalaje:72 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845070000Unidad de embalaje:60 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845080000Unidad de embalaje:54 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845090000Unidad de embalaje:48 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845100000Unidad de embalaje:48 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845110000Unidad de embalaje:42 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1714980000Unidad de embalaje:246 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1715020000Unidad de embalaje:168 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
ID výrobku:1845220000Obalová jednotka:126 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845230000Unidad de embalaje:102 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845240000Unidad de embalaje:84 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845250000Unidad de embalaje:72 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845260000Unidad de embalaje:60 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845270000Unidad de embalaje:54 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja
-
N.º de artículo:1845280000Unidad de embalaje:48 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.08 mm², Caja