Свойства
Версия | Вариант с крышкой, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP |
Заказ № | 1804540000 |
Тип | SAI-8-M 4P IDC PE |
GTIN (EAN) | 4032248265978 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 152 mm |
Глубина (дюймов) | 5,984 inch |
Высота | 41,5 mm |
Высота (в дюймах) | 1,634 inch |
Ширина | 60 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,362 inch |
Масса нетто | 274 g |
Рабочая температура | -20 - 90°C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Наружный диаметр провода, мин. | 1,2 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 1,6 mm |
Диапазон зажима, мин. | 0,08 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 1,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 28 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,2 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 1,5 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,2 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 1,5 mm² |
макс. соединение с одинаковым поперечным сечением | 10 |
Место для хранения | Стандартный |
Отвод концентратора |
Вариант с крышкой
IDC |
Номинальное напряжение, мин. | 10 V |
Номинальное напряжение, макс. | 30 V |
Испытательное напряжение | 1 kV |
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот | 4 A |
Суммарный ток | 10 A |
Ток на сигнал | 2 A |
Разделение потенциалов имеется | Да |
Прочность изоляции | 109 Ω |
Вид защиты | IP67 |
Кодировка подключаемого пульта | A-кодировка |
Количество полюсов | 4 |
Количество контактных гнезд | 8 |
Соединительная резьба | M12 |
Степень загрязнения | 2 |
Характеристики пожаростойкости | V-0 |
LED | Да |
Светодиод пускового устройства | Да |
Цвет светодиода для индикации работы | зеленый |
Цвет светодиода для функции ввода/вывода | желтый |
Основной материал корпуса | Pocan |
Материал концентратора | Пластмасса |
Цвет корпуса | серый, RAL 7032 |
Материал уплотнения крышки | Материал Viton |
Винтовое гнездо | CuZn, никелирование |
Материал контакта | CuZn |
Поверхность контакта | позолоченный |
Материал контактодержателя | PBT (UL 94 В0) |
Количество полюсов | 4 |
Наружный диаметр провода, макс. | 1,6 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 1,2 mm |
Возможно использование с троссом для протяжки | Нет |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:1609940000Упаковочная единица:200 Штука
ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66, Цветовой код: белый, втычной
-
№ продукта:1920000000Упаковочная единица:1 Штука
Инструмент для кабельного ввода для линий и соединителей М8, М12
Средства маркировкиМаркировка оборудованияMultiCardESGESG 9/20Чистый
ИнструментыОтверткиПрочееИнструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки