WM 4,0 - 16,0 mm²
Bez możliwości odczepienia: WM
Nasze zamykane oznaczniki, bez możliwości odczepienia są mocowane bez potrzeby stosowania narzędzi. Kabel jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu końcach, po czym następuje zamocowanie kabla w odpowiednim miejscu. Naprężenie charakterystyczne dla tego materiału mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznaczniki WM są dostępne w czterech rozmiarach do przewodów o przekroju od 0,25 mm² do 16 mm². Każdy rozmiar jest dostępny w trzech długościach oraz dwóch kolorach. Dzięki temu oferujemy odpowiedni asortyment do standardowego opisywania przewodów w szafach sterowniczych.
Państwa korzyści dzięki MultiMark
Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
Niezawodne identyfikowanie złącz
Doskonałe właściwości materiałowe
Nasze zamykane oznaczniki, bez możliwości odczepienia są mocowane bez potrzeby stosowania narzędzi. Kabel jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu końcach, po czym następuje zamocowanie kabla w odpowiednim miejscu. Naprężenie charakterystyczne dla tego materiału mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznaczniki WM są dostępne w czterech rozmiarach do przewodów o przekroju od 0,25 mm² do 16 mm². Każdy rozmiar jest dostępny w trzech długościach oraz dwóch kolorach. Dzięki temu oferujemy odpowiedni asortyment do standardowego opisywania przewodów w szafach sterowniczych.
Państwa korzyści dzięki MultiMark
-
Ürün No.:2006390000Ambalaj birimi:2000 Darab
WM, Vezeték és kábeljelölők, 5 - 8 mm, 17 x 10 mm, fehér
-
Ürün No.:2006470000Ambalaj birimi:2000 Darab
WM, Vezeték és kábeljelölők, 5 - 8 mm, 17 x 10 mm, sárga
-
Ürün No.:2006230000Ambalaj birimi:2000 Darab
WM, Vezeték és kábeljelölők, 5 - 8 mm, 23 x 10 mm, fehér
-
Ürün No.:2006310000Ambalaj birimi:2000 Darab
WM, Vezeték és kábeljelölők, 5 - 8 mm, 23 x 10 mm, sárga
-
Ürün No.:2006070000Ambalaj birimi:2000 Darab
WM, Vezeték és kábeljelölők, 5 - 8 mm, 32 x 10 mm, fehér
-
Ürün No.:2006150000Ambalaj birimi:2000 Darab
WM, Vezeték és kábeljelölők, 5 - 8 mm, 32 x 10 mm, sárga
Added to Your Shopping Cart