IP67 Patchkabel
Single Pair Ethernet ist eine Technologie, für die nur ein Kabelpaar zur Daten- und Stromübertragung erforderlich ist.
Die daraus resultierenden Vorteile werden SPE zum bevorzugten Netzwerk in der Feldebene und darüber hinaus werden lassen.
Vorteile von Single Pair Ethernet
- Durchgängig: Single Pair Ethernet ermöglicht eine einheitliche Ethernet-basierte Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud
- Zukunftssicher: Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 und IIoT
- Flexibel: Applikationsübergreifend einsetzbar durch Reichweiten bis zu 1.000 m und Übertragungseigenschaften bis zu 1 GBit/s
- Innovativ: Reduzierung von Gewicht, Platzbedarf und Installationsaufwand
-
Produkt ID:2726060020Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
-
Produkt ID:2726070020Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Stiftkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
-
Produkt ID:2726050020Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 2 m
-
Produkt ID:2726050050Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 5 m
-
Produkt ID:2726050100Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 10 m
-
Produkt ID:2726050150Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 15 m
-
Produkt ID:2726050200Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 20 m
-
Produkt ID:2726050400Pakningsenhed:1 Stück
Patchkabel, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, M8 SPE (IEC 63171-5) – Buchsenkontakt IP67 – gerade, T1-B, PVC, 40 m