Lunghezza custodia 555 mm
Famiglia di luci WIL-LED: lampadine LED di soli 8 mm di altezza (9,4 mm con magnete), 24V DC con resa luminosa molto elevata e lunga durata (oltre 60.000 ore). Costruzione molto robusta, con incapsulamento completo e custodia in metallo - impermeabile (IP67). Grazie alla sua luce da 6500 K (luce diurna) è adatta a numerose applicazioni. Opzionale il collegamento semplice con connettore M12. Grazie alla ridotta potenza assorbita, per il funzionamento è sufficiente un piccolo alimentatore da 24V.
-
N. articolo:2535850000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 6500K, White, Larghezza: 555 mm, Tensione d'ingresso: 24 V DC ± 10%, IP67, Presa di collegamento, Filettatura del collegamento: M12
-
N. articolo:2535860000Confezione:1 Pezzo
Modulo LED, 6500K, White, Larghezza: 555 mm, Tensione d'ingresso: 24 V DC ± 10%, IP67, Presa di collegamento, Filettatura del collegamento: senza
Added to Your Shopping Cart