VSSC4 电涌保护端子, 用于二进制信号(12V、24V、48V和60V)
沿导线路径过压耦合可能会防碍或损坏敏感信号的输入。 必须为紧挨着仪表和控制备的周围提供保护 魏德米勒仪表和控制产品的种类繁多,包括弹片压接和螺钉联接端子,这些产品采用可接插设计,具有二件式模块化结构。 这类产品适用于处理二进制信号和模拟信号。 魏德米勒还提供带有一体式部件的其它设计产品,例如,气体放电管或变阻器。 VARITECTOR表示魏德米勒的软导线可变电涌保护器,该产品根据IEC61643-21产品标准进行测试。 VARITECTOR系列产品适合符合 IEC 61643-22 / VDE 0845-3标准 C1、 C2、 C3 和 D1级的应用。 VARITECTOR的SPC、SSC 以及 MCZ OVP 产品系列实现了电气和机械属性的最佳结合。 其中,产品的尺寸和方便处理发挥了重要的作用。 这种电涌保护器适合用于工业和过程自动化中的局限空间以及建筑自动化。
-
-
-
商品编号:1063860000包装单位:10 PC
测量控制系统电涌保护器, 测量控制系统的电涌保护, UP(L/N-PE) < 200 V
-
Added to Your Shopping Cart