特性
版本 | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 接线盒, 高度: 350 mm, 宽度: 260 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4301 (304), 经涂漆处理的, 银色 |
订货号 | 8000080479 |
类型 | KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV |
GTIN (EAN) | 4064675598756 |
数量 | 1 PC |
深 | 150 mm |
深度 (英寸) | 5.905 inch |
高度 | 350 mm |
高度 (英寸) | 13.78 inch |
宽度 | 260 mm |
宽度 (英寸) | 10.236 inch |
净重 | 20,118.51 g |
工作温度 | -60 °C...135 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
密封圈材料 | 硅胶 |
抗冲击力 | 10 J 标准版本 |
接线盒材料强度 | 1.5 mm |
最低操作温度 | -60 °C |
最高操作温度 | 135 °C |
材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |
标准 |
EN 61373 1b
EN 45545 HL3 EN 15085 CL2 |
格兰板 |
底部
顶部 |
格兰板材料强度 | 3 mm |
法兰板 | 是 |
盒盖材料厚度 | 1.5 mm |
表面处理 | 经涂漆处理的 |
防护等级 |
IP66
IP67 |
防护等级(UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
顶盖附件 | M6 六角螺丝 SW10 |
HV 4000 | 1x3 |
可用保险丝架 | 无 |
可用保险丝架 | 无 |
参考产品 |
|
开孔 A 侧 | 无 |
开孔 B 侧 | 无 |
材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000261 |
ETIM 7.0 | EC000261 |
ETIM 8.0 | EC000261 |
ETIM 9.0 | EC000261 |
ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |