特性
版本 | VG S (标准不锈钢电缆接头), 电缆接头, 直, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, 不锈钢1.4305 (303) |
订货号 | 1009910000 |
类型 | VGM63-SS 68 KB 34-44 |
GTIN (EAN) | 4032248714735 |
数量 | 5 PC |
交货状态 | 本产品即将停产。 |
有效期 | 31.08.2024 |
替代产品 | [1772270000](~/p/1772270000) |
高度 | 53 mm |
高度 (英寸) | 2.087 inch |
长度 | 67 mm |
长度 (英寸) | 2.638 inch |
净重 | 424.1 g |
工作温度 | -40 °C...100 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号 | E-14047 |
电缆接头 (UL) 认证号 | E-199260 |
验收条件 |
UL
DNV |
AF 尺寸 1 | 65 mm |
AF 尺寸 | 65 mm |
AF 尺寸 2 | 70 mm |
O 型圈 | NBR |
卤素 | 是 |
密封 | NBR |
密封件 | CR |
拧紧力矩矩 | 50 Nm |
支撑螺丝最大扭力 | 26 Nm |
支撑螺丝最小扭力 | 24 Nm |
最大工作温度 | 100 °C |
最大电缆外径 | 44 mm |
最小工作温度 | -40 °C |
最小电缆外径 | 34 mm |
材料 | 不锈钢1.4305 (303) |
电缆接头 |
公制的
M 63 |
螺帽最大扭矩 | 57 Nm |
螺帽最小扭矩 | 53 Nm |
螺纹 (外部) | M 63 |
螺纹长度 | 14 mm |
螺距 | 1.5 mm |
防护等级 |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30分钟) IP69K |
防护等级(UL) | Type 4X |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250921) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53585) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1009910000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1009910000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
认证 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 一致 |