IP68 verzió
A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.
A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.
-
항목 번호:1009840000패키징 단위:50 Darab
VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, nemesacél 1.4305 (303)
-
항목 번호:1009850000패키징 단위:50 Darab
VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, nemesacél 1.4305 (303)
-
항목 번호:1009860000패키징 단위:50 Darab
VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, nemesacél 1.4305 (303)
-
항목 번호:1009870000패키징 단위:25 Darab
VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, nemesacél 1.4305 (303)
-
항목 번호:1009880000패키징 단위:20 Darab
VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, nemesacél 1.4305 (303)
-
항목 번호:1009890000패키징 단위:20 Darab
VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, nemesacél 1.4305 (303)
-
항목 번호:1009900000패키징 단위:5 Darab
VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, nemesacél 1.4305 (303)