Medienkonverter und Protokoll-Gateways
Medienkonverter ermöglichen die Konvertierung zwischen Glasfaser- und Kupfer-Ethernet für die Datenübertragung über große Entfernungen und erhöhte Netzwerkflexibilität. Sie bieten eine hohe Leistung und unterstützen verschiedene Geschwindigkeiten und Standards, um die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Netzwerk zu gewährleisten, und sind robust für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Seriell/Ethernet-Konverter verbinden serielle Geräte mit einem Ethernet-Netzwerk zur Fernverwaltung und Datenerfassung. Sie unterstützen mehrere serielle Protokolle für eine nahtlose Integration und sind einfach zu konfigurieren.
Modbus TCP/RTU Gateways übersetzen die Protokolle Modbus TCP und Modbus RTU und umgekehrt, um einen nahtlosen Datenaustausch zu ermöglichen. Sie gewährleisten eine robuste, sichere Datenübertragung und sind für industrielle Anwendungen konzipiert.
-
Item No.:3109790000VPE:1 Stück
Medienkonverter, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45 100/1000 BaseT(X), 1x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1241400000VPE:1 Stück
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1286880000VPE:1 Stück
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1241410000VPE:1 Stück
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1286890000VPE:1 Stück
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1241420000VPE:1 Stück
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1286900000VPE:1 Stück
Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:2682600000VPE:1 Stück
Serieller/Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU-Gateway, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
-
Art.-Nr.:1242080000VPE:1 Stück
Seriell / Ethernet Konverter, 2x RJ45, 1x DB9 für RS-232, 1x Klemmblock für RS-422/485, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1285830000VPE:1 Stück
Seriell / Ethernet Konverter, 2x RJ45, 1x DB9 für RS-232, 1x Klemmblock für RS-422/485, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1242090000VPE:1 Stück
Seriell / Ethernet Konverter, 2x RJ45, 2x DB9 für RS-232/422/485, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1285840000VPE:1 Stück
Seriell / Ethernet Konverter, 2x RJ45, 2x DB9 für RS-232/422/485, Anzahl Ports: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C